HAZET XZNドライバーソケットセット(差込角12.7mm) ケース入り

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・差込角12.7mmXZN規格ビットソケットのセットで各種ロングブレードタイプもセットされています。
・スマートケース付きで紛失が防げます。
【用途】
・自動車・産業機械用。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・ソケット内容:XZNビットソケット990-8、10、12、14、16、18、990LG-8、14、990SLG-10、12
・JANコード:4000896168347
・トラスココード:828-8580
・質量:2.26kg