HAZET ロングXZNドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET
【特長】
・ロングタイプのXZNドライバーソケットです。
・深い箇所のネジに最適です。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・深い場所のXZN規格ネジ用。
【商品仕様】
・全長(mm):100
・XZNサイズ:M9
・軸長(mm):62
・JANコード:4000896103140
・トラスココード:828-8579
・質量:112g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼