HAZET ロングXZNドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET

    【特長】
    ・ロングタイプのXZNドライバーソケットです。
    ・深い箇所のネジに最適です。
    ・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
    【用途】
    ・自動車・産業機械用。
    ・深い場所のXZN規格ネジ用。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):100
    ・XZNサイズ:M8
    ・軸長(mm):62
    ・JANコード:4000896047352
    ・トラスココード:828-8578
    ・質量:86g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼