HAZET XZNドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET

    【特長】
    ・標準ショートタイプのXZNドライバーソケットです。
    ・確実な結合が得られます。
    ・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
    【用途】
    ・自動車・産業機械用。
    ・XZN規格ネジ用。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):85
    ・XZNサイズ:M18
    ・軸長(mm):45
    ・JANコード:4000896108916
    ・トラスココード:828-8570
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼