HAZET スペシャルロングヘックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・スペシャルロングブレードタイプです。
・深い箇所の作業に最適です。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・深い場所の六角穴付きボルト用。
【商品仕様】
・全長(mm):119
・ヘックスサイズ(mm):8
・軸長(mm):81
・JANコード:4000896047154
・トラスココード:828-8565
・質量:94g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼