HAZET ボールヘックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET
【特長】
・ロングブレードタイプです。ボールポイントにより斜めからのアクセスが可能です。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・真っ直ぐに工具がはいらない場所の六角穴付きボルト用。
【商品仕様】
・全長(mm):140
・ヘックスサイズ(mm):7
・軸長(mm):102
・JANコード:4000896052110
・トラスココード:828-8561
・質量:101g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼