HAZET ボールヘックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・ロングブレードタイプです。ボールポイントにより斜めからのアクセスが可能です。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・真っ直ぐに工具がはいらない場所の六角穴付きボルト用。
【商品仕様】
・全長(mm):140
・ヘックスサイズ(mm):12
・軸長(mm):102
・JANコード:4000896052141
・トラスココード:828-8558
・質量:161g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼