HAZET マイナスドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET

    【特長】
    ・一体型のマイナスドライバーソケットです。
    ・全長が短く、力が逃げにくい設計です。
    【用途】
    ・自動車・産業機械用。
    ・プラグ・蓋の開閉。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):38
    ・マイナスサイズ(MM):2x14
    ・軸長(mm):20
    ・JANコード:4000896046744
    ・トラスココード:828-8555
    ・質量:67g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼