スリオン フィラメンテープ25mm

:
HITACHI MAXELL
【特長】
・ポリエステルフィルムにガラス糸を長さ方向に組み合わせ、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
・ガラス糸の効果により長さ方向に抜群の引っ張り強さを有し、管材・重量物の結束や重梱包に最適です。
【用途】
・鋼板コイルの端末
・管材、ワイヤーなどの結束
・重梱包用
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):25
・長さ(m):50
・厚み(mm):0.19
・質量:296g
【材質/仕上】
・基材:ポリエステルフィルム+ガラス糸
・粘着剤:ゴム系