HAZET インパクト用12ポイントソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7

:
HAZET

    【特長】
    ・エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
    ・トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
    ・特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
    ・ピン・リングは別売となります。
    【用途】
    ・産業機械・自動車・建設機械整備などに。
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):22
    ・差込角(mm):12.7
    ・全長(mm):40
    ・JANコード:4000896075379
    ・トラスココード:817-9784
    ・質量:150g
    【材質/仕上】
    ・専用クロームバナジューム