HAZET インパクト用ロングソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm)

:
HAZET
【特長】
・エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
・トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
・特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
・ピン・リングは別売となります。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備などに。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):21
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):85
・JANコード:4000896044863
・トラスココード:817-9771
・質量:305g
【材質/仕上】
・専用クロームバナジューム