HAZET インパクト用ロングソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm)

:
HAZET

    【特長】
    ・エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
    ・トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
    ・特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
    ・ピン・リングは別売となります。
    【用途】
    ・産業機械・自動車・建設機械整備などに。
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):18
    ・差込角(mm):12.7
    ・全長(mm):85
    ・JANコード:4000896044825
    ・トラスココード:817-9769
    ・質量:307g
    【材質/仕上】
    ・専用クロームバナジューム