HAZET インパクト用TORX E ソケットレンチ(差込角12.7mm)

:
HAZET
【特長】
・エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。
・精度が高く確実な作業ができます。
・特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
・ピン・リングは別売となります。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備などに。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):38
・サイズ:E20
・JANコード:4000896044641
・トラスココード:817-9764
・質量:122g
【材質/仕上】
・専用クロームバナジューム