HAZET インパクト用TORX E ソケットレンチ(差込角12.7mm)

:
HAZET

    【特長】
    ・エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。
    ・精度が高く確実な作業ができます。
    ・特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
    ・ピン・リングは別売となります。
    【用途】
    ・産業機械・自動車・建設機械整備などに。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):12.7
    ・全長(mm):38
    ・サイズ:E12
    ・JANコード:4000896044566
    ・トラスココード:817-9760
    ・質量:73g
    【材質/仕上】
    ・専用クロームバナジューム