HAZET インパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法13mm

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
・トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
・特殊クロームバナジューム鋼を採用。
・ピン・リングは別売となります。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):13
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):38
・JANコード:4000896044146
・トラスココード:817-9747
・質量:86g
【材質/仕上】
・専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)