HAZET E型トルクスソケット

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
【用途】
・産業機械・自動車・オートバイなど。
【商品仕様】
・呼びNo.E12
・対辺寸法(mm)11.17
・差込角(mm)12.7
・全長(mm)38
・JANコード:4000896043019
・トラスココード:813-2940
・質量:51g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)