HAZET インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm)

:
HAZET

    【特長】
    ・エア・電動インパクトレンチ用のユニバーサルジョイントです。
    ・特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
    ・ピン・リングは別売となります。
    【用途】
    ・産業機械・自動車・建設機械整備などに。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):12.7
    ・全長(mm):69
    ・JANコード:4000896043170
    ・トラスココード:817-9742
    ・質量:210g
    【材質/仕上】
    ・専用クロームバナジューム