HIT インパクトヨウ オ-リングピンセツト 80P

:
HIT
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・インパクトソケット用のOリングとピンのセットです。
【用途】
・インパクト用ソケットの交換用Oリング、ピン
【商品仕様】
・適合:差込角25.4mmソケット用
・適合:差込角25.4mmソケット用
・JANコード:4953830325064
・トラスココード:814-5640
・質量:10g
【材質/仕上】
・Oリング:ゴム
・ピン:特殊合金鋼