HAZET ソケットレンチセット(差込角9.5mm) メタルケース入り

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・差込角9.5mm最大のセットです。
・ディープソケット、スクリュードライバーソケット腿裏していますので殆どの作業に対応できます。
【用途】
・自動車・産業機械用。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・ソケット内容(mm):6角:6、7、8mm、12角:9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、ロングソケット12角:9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、スクリュードライバーソケット:ヘックス8801-3、4、5、6、7、8、9、10、12、マイナス:8803-1x5.5、1.2x8、1.6x10
・ハンドル内容:ラチェットハンドル8816P、スライディングTハンドル8815、ドライバーハンドル8812U、ヒンジハンドル8814、エクステンションバー8821-3(74)、8821-6(150mm)、8821-8(202mm)、8821-12(304mm)、フレキシブルエクステンション8830(210mm)、ユニバーサルジョイント8820
・ANコード:4000896042654
・トラスココード:828-8546
・質量:8.57kg