HAZET VDE絶縁(差込角9.5mm)エクステンション 90mm

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・1000V絶縁工具です。
【用途】
・電気設備作業に。
・ハイブリット車等電動自動車修理に。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):90
・JANコード:4000896172986
・トラスココード:825-2606
・質量:76g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム
・絶縁被覆樹脂