HAZET ロングE型トルックスソケット(差込角9.5mm)

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・ロングE型トルックスソケットです。
・深い位置にあるボルトナットに適したE型トルックスディープソケットです。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・アクセスの難しい場所のトルックスボルト作業用。
【商品仕様】
・呼びNo.:E10
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):65
・JANコード:4000896053087
・トラスココード:828-8537
・質量:57g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼