HAZET フレキシブルソケット(差込角9.5mm)

:
HAZET

    【特長】
    ・ヒンジによるフレキシブル6ポイントソケットです。
    ・斜めからのアクセスが可能になります。
    【用途】
    ・自動車・産業機械用。
    ・アクセスの難しい場所の作業用。
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):18
    ・差込角(mm):9.5
    ・全長(mm):47
    ・JANコード:4000896040506
    ・トラスココード:828-8530
    ・質量:67g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼