HAZET ロングXZNドライバーソケット(差込角9.5mm)

:
HAZET

    【特長】
    ・ロングブレードで障害物越しの作業ができます。
    【用途】
    ・深い位置のボルト用XZNスクリューソケット。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):89
    ・XZNサイズ:M10
    ・ブレード長(mm):61.5
    ・JANコード:4000896040018
    ・トラスココード:828-8518
    ・質量:82g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼