HAZET XZNドライバーソケット(差込角9.5mm)

:
HAZET

    【特長】
    ・短めのブレードのXZNドライバーソケットです。
    ・高精度な結合と確実な作業ができます。
    ・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
    【用途】
    ・自動車・産業機械用。
    ・XZNボルト作業用。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):14.5
    ・XZNサイズ:M8
    ・軸長(mm):41
    ・JANコード:4000896040001
    ・トラスココード:828-8517
    ・質量:42g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼