HAZET XZNドライバーソケット(差込角9.5mm)

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・短めのブレードのXZNドライバーソケットです。
・高精度な結合と確実な作業ができます。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・XZNボルト作業用。
【商品仕様】
・全長(mm):14.5
・XZNサイズ:M10
・軸長(mm):42
・JANコード:4000896039975
・トラスココード:828-8514
・質量:51g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼