HAZET マイナスビットソケット(差込角9.5mm)

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
・ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
【用途】
・産業機械・自動車・オートバイなど。
【商品仕様】
・刃先マイナス1.6x10
・軸長(mm)62.5
・全長(mm)90
・差込角(mm)9.5
・JANコード:4000896039807
・トラスココード:813-2924
・質量:81g
【材質/仕上】
・ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
・ブレード:専用特殊鋼