HAZET ロングトルックスドライバーソケット(差込角9.5mm)

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・長めのブレードで奥のネジにアクセスできます。
・段付きブレードにより高トルク対応しています。
【用途】
・深い位置のボルト用ソケット。
【商品仕様】
・呼びNo.:T50
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):69.5
・セット内容:880G-E8、E10、E12、E14
・セット内容(点):4
・ブレード長(mm):42
・JANコード:4000896159291
・トラスココード:828-8513
・質量:71g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼