HAZET ショートヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)

:
HAZET

    【特長】
    ・今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。
    ・ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
    ・ショートブレード。
    ・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    【用途】
    ・産業機械・自動車・建設機械整備など。
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):9
    ・全長(mm):43.5
    ・差込角(mm):9.5
    ・質量(g):52
    ・JANコード:4000896053643
    ・トラスココード:828-5462
    ・質量:52g