HAZET ショートヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。
・ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
・ショートブレード。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):3
・全長(mm):43.5
・差込角(mm):9.5
・質量(g):29
・JANコード:4000896053582
・トラスココード:828-5456
・質量:29g