HAZET ヘキサゴンソケットセット(差込角9.5mm)

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・今やHAZETの代名詞とも言われる、強度とねばりを兼ね備えたヘキサゴンソケットです。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
・ソケットレール付。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・質量(g):500
・JANコード:4000896039463
・トラスココード:790-3502
・質量:500g