HAZET フレキシブルエクステンション(差込角6.35mm)

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・強力なコイルバネを使用したエクセンションです。
・自由に曲がり且つトルク伝達が出来ます。
・奥まった所の作業に最適です。
【用途】
・自動車・産業機械・精密機器用。
【商品仕様】
・全長(mm):150
・JANコード:4000896038848
・トラスココード:828-8509
・質量:54g
【材質/仕上】
・クロムバナジューム
・バネ鋼