HAZET ソケットレンチセット(差込角6.35mm) スマートケース入り

:
HAZET

    【特長】
    ・差込角6.36mmドライブのソケットセットです。
    ・セットにロングタイプのソケット重加えた豪華版です。
    ・大型のスマートケース165-L入りです。
    【用途】
    ・自動車・精密機械用。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):6.35
    ・ソケット内容(mm):6角:4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、ロングソケット5、6、7、8、9、10、11、12、13 E型トルックスソケットE5、E6、E7、E8、E10 スクリュードライバーソケット:ヘックス8501-3、4、5、トルックス8502-T10、T15、T20、T25、T30、マイナス8503-1X5.5、プラス8506-PH
    ・ハンドル内容:ラチェットハンドル863P、ドライバーハンドル866U、エクステンションバー867-2(55mm)、867-4(101.5mm)、ユニバーサルジョイント869
    ・JANコード:4000896115983
    ・トラスココード:828-8505
    ・質量:1.64kg