HAZET ソケットレンチセット(差込角6.35mm) スマートケース入り

:
HAZET
【特長】
・差込角6.35mmドライブのソケットセットです。
・T型トルックス、E型トルックスを含む対応範囲の広いセットです。
・コンパクトなスマートケース入りです。
【用途】
・自動車・精密機械用。
【商品仕様】
・差込角(mm):6.35
・ソケット内容(mm):6角:5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 スクリュードライバーソケット:ヘックス8501-3、4、5、6、トルックス8502-T10、T15、T20、T25、T30、マイナス8503-1X5.5、プラス8506-PH
・ハンドル内容:ラチェットハンドル863P、ドライバーハンドル866U、エクステンションバー867-2(55mm)、868(147mm)、ウォーブルエクステンション871-4(101.5MM)、ユニバーサルジョイント869
・JANコード:4000896109579
・トラスココード:828-8504
・質量:0.85kg