HAZET ポジドライブPZ3ソケット(差込角6.35mm)

:
HAZET

    【特長】
    ・ポジドライブタイプのプラスドライバーソケットです。
    ・楔によりボルトに食い込み抜けにく特徴があります。
    【用途】
    ・溝付プラスポジドライブ用スクリュードライバーソケット。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):28
    ・ポジドライブサイズ:PZ3
    ・ブレード長(mm):12
    ・JANコード:4000896037384
    ・トラスココード:828-8499
    ・質量:12g
    【材質/仕上】
    ・クロムバ化チタンコーティング