HAZET ポジドライブPZ2ソケット(差込角6.35mm)

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・ポジドライブタイプのプラスドライバーソケットです。
・楔によりボルトに食い込み抜けにく特徴があります。
【用途】
・溝付プラスポジドライブ用スクリュードライバーソケット。
【商品仕様】
・全長(mm):28
・ポジドライブサイズ:PZ2
・ブレード長(mm):12
・JANコード:4000896037377
・トラスココード:828-8498
・質量:11g
【材質/仕上】
・クロムバ化チタンコーティング