HAZET マイナスビットソケット(差込角6.35mm)

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
・チタンコートで更に耐久性を上げています。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
【用途】
・産業機械・自動車・電子機器など。
【商品仕様】
・刃先マイナス0.8x4
・軸長(mm)16
・全長(mm)28
・差込角(mm)6.35
・JANコード:4000896037186
・トラスココード:813-2816
・質量:9g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)