HAZET ボールヘックスソケット(差込角6.35mm)

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・長軸のヘキサゴンドライブソケットです。
・先端はボールヘッドになっており斜めからのアクセスが可能です。
【用途】
・深い位置に有るボルト用スクリュードライバーソケット。
【商品仕様】
・全長(mm):80
・ボールヘックス寸法(mm):4
・ブレード長(mm):60
・JANコード:4000896157839
・トラスココード:828-8496
・質量:22g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼