HAZET クローフートレンチ(フレアタイプ)

:
HAZET

    【特長】
    ・差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
    ・薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
    【用途】
    ・産業機械・自動車・オートバイなど。
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm)22
    ・差込角(mm)9.5
    ・JANコード:4000896079131
    ・トラスココード:813-2908
    ・質量:67g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼(Cr-V)