HAZET スクリューエクストラクター

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。
・下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
【用途】
・自動車、一般機械整備用。
【商品仕様】
・適応ネジサイズ:M3-M6
・下穴径(mm):1.8
・有効径(mm):1.4-3.6
・JANコード:4000896035687
・トラスココード:828-8468
・質量:3g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム