HAZET Tハンドル六角棒レンチ

:
HAZET

    【特長】
    ・T型ハンドルの六角棒レンチです。
    ・ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
    ・強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    【用途】
    ・一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど。
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm)2.5
    ・全長(mm)118
    ・全幅55(mm)
    ・JANコード:4000896034130
    ・トラスココード:813-2874
    ・質量:15g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼(Cr-V)