HAZET Tハンドル六角棒レンチ

:
HAZET
【特長】
・T型ハンドルの六角棒レンチです。
・ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
・強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
【用途】
・一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm)2
・全長(mm)118
・全幅55(mm)
・JANコード:4000896034123
・トラスココード:813-2873
・質量:9g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)