HAZET Tハンドル六角棒レンチ

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・T型ハンドルの六角棒レンチです。
・ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
・強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
【用途】
・一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm)10
・全長(mm)234
・全幅110(mm)
・JANコード:4000896034109
・トラスココード:813-2872
・質量:192g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)