ユニット 高輝度蓄光テープ 25mm巾×1M

:
UNIT
- 室内でお使いください
【特長】
・JIS規格JCクラスの高輝度蓄光テープです。
・初期輝度が高く、時間の経過に伴う輝度の減退もゆるやかです。
【用途】
・屋内通路に設置する避難誘導用粘着テープです。
【商品仕様】
・寸法(mm):25幅×1m巻
・摘要:JIS規格JCクラス高輝度蓄光テープ、裏面粘着、セパレーター台紙付、屋内用
・トラスココード:826-4172
・単品単位数量:1巻
【材質/仕上】
・蓄光フィルム

【特長】
・JIS規格JCクラスの高輝度蓄光テープです。
・初期輝度が高く、時間の経過に伴う輝度の減退もゆるやかです。
【用途】
・屋内通路に設置する避難誘導用粘着テープです。
【商品仕様】
・寸法(mm):25幅×1m巻
・摘要:JIS規格JCクラス高輝度蓄光テープ、裏面粘着、セパレーター台紙付、屋内用
・トラスココード:826-4172
・単品単位数量:1巻
【材質/仕上】
・蓄光フィルム