ユニット 蓄光ラインステッカー 左矢印

:
UNIT
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・避難経路をお知らせするラインステッカーです。
・テープを貼りにくい場所でも、連続使用で誘導効果が高まります。
【用途】
・事務所・商業施設などに。
【商品仕様】
・内容:左矢印
・寸法(mm):50×100
・摘要:中輝度蓄光タイプ、粘着シール
・トラスココード:826-4341
【材質/仕上】
・蓄光ステッカー