HAZET 絶縁ドライバー マイナス 3.5×0.6mm

:
HAZET
【特長】
・1000V絶縁工具です。
・人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
【用途】
・電気設備作業に。
・ハイブリット車等電動自動車修理に。
【商品仕様】
・刃先:[[(-)]]3.5
・軸長(mm):100
・全長(mm):190
・JANコード:4000896174362
・トラスココード:825-2579
・質量:40g
【材質/仕上】
・専用特殊鋼
・ハンドル:絶縁被覆樹脂