HAZET 絶縁ドライバー マイナス 2.5×0.4mm

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・1000V絶縁工具です。
・人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
【用途】
・電気設備作業に。
・ハイブリット車等電動自動車修理に。
【商品仕様】
・刃先:[[(-)]]2.5
・軸長(mm):155
・全長(mm):155
・JANコード:4000896174089
・トラスココード:825-2577
・質量:26g
【材質/仕上】
・専用特殊鋼
・ハンドル:絶縁被覆樹脂