HAZET TRInamic樹脂グリップドライバー

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
・黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
・803-PH3以上は角ボルスター付ブレードとなります。
・ブレードはクロームバナジューム製です。
【用途】
・産業機械・自動車・電子機器など。
【商品仕様】
・刃先+0
・軸長(mm)60
・全長(mm)138
・JANコード:4000896077557
・トラスード:813-2854
・質量:23g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)