HAZET TRInamic樹脂グリップロングドライバー(トルクス)

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。
・trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
・黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
・ブレードはクロームバナジューム製です。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・刃先T30
・軸長(mm)250
・全長(mm)36>・JANコード:4000896087815
・トラスココード:813-2853
・質量:109g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)