(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
803LG-PH2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,935,360 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) |
【特長】
・エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。
・trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
・黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
・ブレードはクロームバナジューム製です。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・刃先+2
・軸長(mm)250
・全長(mm)351・JANコード:4000896077618
・トラスココード:813-2849
・質量:110g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)
Part Number |
---|
803LG-PH2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,935,360 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy