HAZET TRInamic樹脂グリップドライバー

:
HAZET
【特長】
・三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。
・黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
・803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
【用途】
・産業機械・自動車・電子機器など。
【商品仕様】
・刃先:[[(-)]]3.5
・軸長(mm):100
・全長(mm):193
・JANコード:4000896077465
・トラスココード:83-2842
・質量:50g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)